K2XG20-24V-12R90 - Producto obsoleto

Producto K2XG20-24V-12R90 ahora es un artículo obsoleto.

K2XG20-24V-12R90
K2XG20-24V-12R90

Actuador, B-Track, 24 V CC, 2200 lbf, 12 in, Adaptador trasero a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]19.89 in
[S]12 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
BrakeFreno de retención integral 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Número UPC883680355727 
Posición del adaptadorAdaptador trasero a 90° 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensión24 V CC 
Weight12 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica2200 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle50 %

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?