K2RAG20-12V - Producto obsoleto

Producto K2RAG20-12V ahora es un artículo obsoleto.

K2RAG20-12V
K2RAG20-12V

Actuador, B-Track, 12 V CC, 120 in-lbs


  • Rotary actuators for industrial and outdoor use
  • Easy and fast clevis mounting
  • Overload clutch
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Dimensiones

dimensions

Especificaciones

EspecificacionesValor
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Número UPC786582955319 
Reducción de engranaje20:1 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensión12 V CC 
Weight8.8 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica120 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load110 RPM
Rotational Speed @ no load225 RPM

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?