K2RAG10-24V - Producto obsoleto

Producto K2RAG10-24V ahora es un artículo obsoleto.

K2RAG10-24V
K2RAG10-24V

Actuador, B-Track, 24 V CC, 60 in-lbs


  • Rotary actuators for industrial and outdoor use
  • Easy and fast clevis mounting
  • Overload clutch
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Dimensiones

dimensions

Especificaciones

EspecificacionesValor
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Número UPC883680071429 
Reducción de engranaje10:1 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensión24 V CC 
Weight8.8 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica60 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load175 RPM
Rotational Speed @ no load450 RPM

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?