K2G20-115V-BR-24 - Producto obsoleto

Producto K2G20-115V-BR-24 ahora es un artículo obsoleto.

K2G20-115V-BR-24
K2G20-115V-BR-24

Actuador, B-Track, 115 V CA, 750 lbf, 24 in, Flying Leads


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]33.32 in
[S]24 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable y conectorFlying Leads 
IP RatingIP54 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Número UPC883680062151 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensión115 V CA 
Weight9.5 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica750 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?