K2G10-12V-BR-10 - Producto obsoleto

Producto K2G10-12V-BR-10 ahora es un artículo obsoleto.

K2G10-12V-BR-10
K2G10-12V-BR-10

Actuador, B-Track, 12 V CC, 600 lbf, 10 in, Connector


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]16.32 in
[S]10 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable y conectorConnector 
Cable y conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Número UPC786582944702 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensión12 V CC 
Weight11 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica600 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?