K2EP1.0G20-24V-BR-20R90 - Producto obsoleto

Producto K2EP1.0G20-24V-BR-20R90 ahora es un artículo obsoleto.

Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

K2EP1.0G20-24V-BR-20R90
K2EP1.0G20-24V-BR-20R90

Actuador, B-Track, 24 V CC, 1200 lbf, 20 in, Connector, Adaptador trasero a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]29.32 in
[S]20 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable y conectorConnector 
Cable y conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Número UPC889208232297 
Posición del adaptadorAdaptador trasero a 90° 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensión24 V CC 
Weight16 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica1200 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?