K2EP1.0G10-230V-BR-08R90 - Producto obsoleto

Producto K2EP1.0G10-230V-BR-08R90 ahora es un artículo obsoleto.

Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

K2EP1.0G10-230V-BR-08R90
K2EP1.0G10-230V-BR-08R90

Actuador, B-Track, 230 V CA, 500 lbf, 8 in, Flying Leads, Adaptador trasero a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]14.32 in
[S]8 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable y conectorFlying Leads 
IP RatingIP54 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Posición del adaptadorAdaptador trasero a 90° 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensión230 V CA 

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?