HD12B100-0300LXP2MMS

HD12B100-0300LXP2MMS
HD12B100-0300LXP2MMS

Actuador, Electrak HD, 12 V CC, 10000 N, 300 mm, conmutación del motor de la señal de nivel bajo + salida de posición (potenciómetro) analógica, Cable length 1500 mm, Flying Leads, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 9 mm/s Velocidad de carrera con carga completa


  • Electrak® HD – Superior Performance Linear Actuator Higher Power, Longer Stroke, On-board Controls. Available with optional J1939 CAN/ CAN open bus and Unmatched Environmental Protection
  • Unrivaled Environmental Protection. IP69K (static), IP67 (static) and IP66 (dynamic) ratings prove Electrak HD can withstand the harshest environments.
  • Salt spray tested for 200 hours.
  • RoHS and REACH (EU) certified. CE compliant.
  • Integrated manual override.
  • Standard anti-rotation actuation.
  • Integrated thermal overload protection.
  • 25% Duty Cycle @ 25 degrees C

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]520 mm
[B1]13.4 mm
[B2]21.6 mm
[B3]25.4 mm
[B4]12.2 E9 mm 
[C1]17.5 mm
[C2]10.9 mm
[C3]30.2 mm
[C4]12.2 E9 mm 
[L]544.3 mm
[S]300 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Brakecon freno 
Cable length1500 mm
Cable y conectorFlying Leads 
CertificationRoHS and REACH (EU) certified. CE compliant. 
End Play, Max1.2 mm
IP RatingIP67/IP69K/IP66 (Dynamic) 
Manual OverrideSí 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlPLC Compatible 
Nominal Stroke300 mm
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeBola 
Temperature Max85 °C
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringSí 
Tensión12 V CC 
Voltage Tolerance9 - 16 Vdc 
Weight7.7 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica10000 N
Carga, estática máx.18000 N
Consumo de corriente sin carga/con carga máx.3 A / 18 A 
Duty Cyle15 %
Restraining Torque0 Nm
Salt Spray Resistance500 h
Velocidad de carrera con carga completa9 mm/s
Velocidad de carrera sin carga11 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?