HC01250025P10

HC01250025P10
HC01250025P10

Bola de precisión, 1/8 in Diámetro, Acero cromado 52100, Categoría 25, P10 Indicador

Lead Time:  3 Days  

  • vacuum-degassed AISI E52100 chrome steel
  • Hardness: "Rockwell "C" 60 to 67
  • Tensile Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,000 psi
  • Yield Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,000 psi
  • Elongation in two inches . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
  • Reduction in area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
  • Modulus of Elasticity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,500,000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch

Dimensiones

UnidadValor
Tamaño de bola1/8 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cantidad de caja40000 
Categoría25 
IndicadorP10 
MaterialAcero cromado 52100 
Weight0.3 lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?