GSF6x1M

GSF6x1M
GSF6x1M

Solo tuerca de avance, GSF Estilo, Flanged, 6 mm X 1 mm, No precargada, RH, Cuerpo de tuerca de acetal con componentes internos de acero inoxidable, 133.4 N Carga de diseño

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]26 mm
[BCD]19 mm
[C]7.75 mm
[D]25 mm
[E]3.5 mm
[F]4 mm
Diámetro [A]13 mm
Diámetro de husillo, nominal6 mm
recorrido por revolución del eje1 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia36 
Dirección de roscaRH 
MaterialCuerpo de tuerca de acetal con componentes internos de acero inoxidable 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max150 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño133.4 N
Carga de momento máx.5.4 Nm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?