GSC4x1M

GSC4x1M
GSC4x1M

Solo tuerca de avance, GSC Estilo, Cylindrical, 4 mm X 1 mm, No precargada, RH, Cuerpo de tuerca de acetal con componentes internos de acero inoxidable, 89.0 N Carga de diseño

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]20 mm
[G]2 mm
[H]5 mm
[J]5 mm
Diámetro [A]10 mm
Diámetro de husillo, nominal4 mm
recorrido por revolución del eje1 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia45 
Dirección de roscaRH 
MaterialCuerpo de tuerca de acetal con componentes internos de acero inoxidable 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max150 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño89 N
Carga de momento máx.2.3 Nm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?