GSC37x0500

GSC37x0500
GSC37x0500

Solo tuerca de avance, GSC Estilo, Cylindrical, 0.375 in X 0.500 in, No precargada, RH, Cuerpo de tuerca de acetal con componentes internos de acero inoxidable, 70.0 lbf Carga de diseño

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]1.75 in
[G]0.188 in
[H]0.438 in
[J]0.406 in
Diámetro [A]0.875 in
Diámetro de husillo, nominal0.375 in
recorrido por revolución del eje0.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia78 
Dirección de roscaRH 
MaterialCuerpo de tuerca de acetal con componentes internos de acero inoxidable 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max150 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño70 lbf
Carga de momento máx.137.5 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?