GSC10x12M

GSC10x12M
GSC10x12M

Solo tuerca de avance, GSC Estilo, Cylindrical, 10 mm X 12 mm, No precargada, RH, Cuerpo de tuerca de acetal con componentes internos de acero inoxidable, 311.4 N Carga de diseño

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]44 mm
[G]4 mm
[H]10 mm
[J]9.85 mm
Diámetro [A]22 mm
Diámetro de husillo, nominal10 mm
recorrido por revolución del eje12 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
% de eficiencia77 
Dirección de roscaRH 
MaterialCuerpo de tuerca de acetal con componentes internos de acero inoxidable 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max150 °F

Rendimiento

RendimientoValor
Carga de diseño311.4 N
Carga de momento máx.15.5 Nm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?