FNYBUTFB24LS

FNYBUTFB24LS
FNYBUTFB24LS

Rodamiento lineal, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1.5 in, Cerrado, Doble, Sin alineamiento automático, Diámetro interior de precisión, Resistente a la corrosión, Menos juntas; Usar con 1.5 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]4 in
[B]7.5 in
[E1]3.125 in
[F1]1 in
[G1]3.75 in
[N]3/8-16 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro del cuerpo [D]3.62 in
Diámetro nominal, eje [d]1.5 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAluminio; TEP 950 
Número UPC662486202943 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Single/TwinDoble 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClase L 
Valor de PV10000 lb/in² ft/min
Weight3.5 lb
Wipers, SealsMenos juntas 

Rendimiento

RendimientoValor
Capacidad de carga, estática14000 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?