FNYBUPBO08A-XS

FNYBUPBO08A-XS
FNYBUPBO08A-XS

Rodamiento lineal, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.5 in, Abierto, Con alineamiento automático, Diámetro interior de precisión, Resistente a la corrosión, Escobilla integral en ambos extremos, Óxido negro; Usar con 0.5 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte continuo

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2 in
[A2]1.38 in
[B]1.5 in
[E]0.313 in
[E1]1.688 in
[E2]1 in
[F1]0.25 in
[G]0.69 in
[G1]0.84 in
[H]0.687 in
[H1]1.13 in
[N]0.16 in 
Acceso para lubricación [G2]Oil Lubricant Fitting 
Ángulo [Alpha]30 °
Diámetro nominal, eje [d]0.5 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.003 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Black OxideÓxido negro 
Closed/OpenAbierto 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAluminio; TEP 950 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClase L 
Valor de PV10000 lb/in² ft/min
Weight0.2 lb
Wipers, SealsEscobilla integral en ambos extremos 

Rendimiento

RendimientoValor
Capacidad de carga, estática1940 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?