FNYBUPB32LS

FNYBUPB32LS
FNYBUPB32LS

Rodamiento lineal, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 2 in, Cerrado, Sin alineamiento automático, Diámetro interior de precisión, Resistente a la corrosión, Menos juntas; Usar con 2 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]6 in
[A2]4.5 in
[B]5 in
[E1]5.25 in
[E2]3.25 in
[F]3.63 in
[F1]0.63 in
[G]1.3 in
[G1]1.25 in
[H]2.125 in
[H1]4.06 in
[N].41 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro nominal, eje [d]2 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.003 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAluminio; TEP 950 
Número UPC662486202547 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClase L 
Valor de PV10000 lb/in² ft/min
Weight7.8 lb
Wipers, SealsMenos juntas 

Rendimiento

RendimientoValor
Capacidad de carga, estática12500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?