FNYBUPB20L

FNYBUPB20L
FNYBUPB20L

Rodamiento lineal, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1.25 in, Cerrado, Sin alineamiento automático, Diámetro interior compensado, Resistente a la corrosión, Escobilla integral en ambos extremos; Usar con 1.25 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]4 in
[A2]3 in
[B]3.63 in
[E1]3.5 in
[E2]2 in
[F]2.5 in
[F1]0.44 in
[G]1.5 in
[G1]1.37 in
[H]1.5 in
[H1]2.81 in
[N].22 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro nominal, eje [d]1.25 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.003 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAluminio; TEP 950 
Número UPC662486202363 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClase L 
Valor de PV10000 lb/in² ft/min
Weight5 lb
Wipers, SealsEscobilla integral en ambos extremos 

Rendimiento

RendimientoValor
Capacidad de carga, estática5100 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?