FNYBUPB16A-XS

FNYBUPB16A-XS
FNYBUPB16A-XS

Rodamiento lineal, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1 in, Cerrado, Con alineamiento automático, Resistente a la corrosión, Escobilla integral en ambos extremos, Óxido negro; Usar con 1 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]3.25 in
[A2]2.38 in
[B]2.81 in
[E1]2.875 in
[E2]1.75 in
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]0.91 in
[H]1.187 in
[H1]2.19 in
[N].22 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro nominal, eje [d]1 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.003 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Black OxideÓxido negro 
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAluminio; TEP 950 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClase L 
Valor de PV10000 lb/in² ft/min
Weight2.4 lb
Wipers, SealsEscobilla integral en ambos extremos 

Rendimiento

RendimientoValor
Capacidad de carga, estática3500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?