FNYBUPB10A-XS

FNYBUPB10A-XS
FNYBUPB10A-XS

Rodamiento lineal, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.625 in, Cerrado, Con alineamiento automático, Diámetro interior de precisión, Resistente a la corrosión, Escobilla integral en ambos extremos, Óxido negro; Usar con 0.625 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.5 in
[A2]1.75 in
[B]1.94 in
[E1]2.125 in
[E2]1.125 in
[F]1.44 in
[F1]0.28 in
[G]1.2 in
[G1]0.69 in
[H]0.875 in
[H1]1.63 in
[N].19 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro nominal, eje [d]0.625 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 
Tolerancia [E2]± 0.010 in 
Tolerancia [H]± 0.003 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Black OxideÓxido negro 
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAluminio; TEP 950 
Self AlignmentCon alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClase L 
Valor de PV10000 lb/in² ft/min
Weight1 lb
Wipers, SealsEscobilla integral en ambos extremos 

Rendimiento

RendimientoValor
Capacidad de carga, estática1450 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?