FNYBUFB16LLS

FNYBUFB16LLS
FNYBUFB16LLS

Rodamiento lineal, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1 in, Cerrado, Sin alineamiento automático, Diámetro interior compensado, Resistente a la corrosión, Menos juntas; Usar con 1 in Diámetro Clase L Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.75 in
[B]2.81 in
[E1]2.125 in
[F1]0.5 in
[G1]1.27 in
[N]0.28 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro del cuerpo [D]2.25 in
Diámetro nominal, eje [d]1 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
Corrosion Resistant OptionResistente a la corrosión 
MaterialAluminio; TEP 950 
Número UPC662486256281 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClase L 
Valor de PV10000 lb/in² ft/min
Weight1 lb
Wipers, SealsMenos juntas 

Rendimiento

RendimientoValor
Capacidad de carga, estática3500 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?