FNYBU24F

FNYBU24F
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, 1.5 in, Not Self-Aligning, Cerrado, Corrosion Resistant

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$497.96 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 76,20 mm (3,000 in)
C1 5.715,00 mm (225,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
D 60.325,00 mm (2.375,000 in)