FNYBU20ALOPN

FNYBU20ALOPN
Rodamientos FluoroNyliner

FNYBU, Rodamiento con buje, 1.25 in, Open, Self-Aligning, Abierto, Corrosion Resistant

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$107.56 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento con bujes FluoroNyliner es un rodamiento autolubricante del tipo simple. Su gran superficie de contacto le proporciona un excelente rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto.
  • FluoroNyliner se puede utilizar con ejes no endurecidos, con alta resistencia a la corrosión, lo cual los hace ideales para entornos de lavado o sumersión.
  • Para usar con eje clase L.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 47.625,00 mm (1.875,000 in)
C2 177,80 mm (7,000 in)
C3 36.195,00 mm (1.425,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
D1 46.609,00 mm (1.835,000 in)
D2 47.879,00 mm (1.885,000 in)
E 15.875,00 mm (625,000 in)
F 5.105,40 mm (201,000 in)
G 5.003,80 mm (197,000 in)