ET24-084-SECN1S

ET24-084-SECN1S

Actuador, Electrak Throttle, 24 Vdc, Carga dinámica: 45 N (10 lbf), alta velocidad, Máx. longitud de carrera: 2 inch, Control: CANBUSParalelo al adaptador

Plazo:  38 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$546.54 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Diseñado para aplicaciones industriales
    • Carcasa de aluminio resistente con sellado IP69K/IP67
    • Carcasa con recubrimiento de epoxy para resistencia a la corrosión
    • Mantenimiento mínimo
    • Opciones de componentes electrónicos integrados
    • Funciones de alta tecnología a bajo costo
    • Orificios de montaje integrados

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
S 508,0 mm (20,000 in)