ET12-084-SSCN2S

ET12-084-SSCN2S
ET12-084-SSCN2S

Actuador, Electrak Throttle, 12 V CC, 10 lbf, 2 in, CANBUS SAE J1939, Cable length 200 mm, Connector, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 3.3 in/s Velocidad de carrera con carga completa


  • Designed for industrial applications
  • Rugged aluminum housing with IP69K/IP67 sealing
  • E-coated housing for corrosion resistance
  • Minimal maintenance
  • Integrated electronic options
  • High end features at a low cost
  • Integrated mounting holes

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]7.27 in
[S]2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable length200 mm
Cable y conectorConnector 
Cable y conectorConector Deutsch DTM04-6P 
End Play, Max0.06 in
Harness OrientationParallel to adapter 
IP RatingIP67/IP69K 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlJ1939 CAN bus 
Nominal Stroke2 in
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónCANBUS SAE J1939 
Screw TypeTornillo sin fin 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringOptional 
Tensión12 V CC 
Weight2.5 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica10 lbf
Carga, estática máx.20 lbf
Consumo de corriente sin carga/con carga máx.2.5 A / 3.1 A 
Duty Cyle50 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa3.3 in/s
Velocidad de carrera sin carga3.7 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?