DT24-B61M080ACHX16

DT24-B61M080ACHX16
DT24-B61M080ACHX16

Unidad lineal, Actuador sin vástago, Load Master, LM80 - Loadmaster, Husillo de bolas Drive, 24 V CC, 800 mm Smáx. (Carrera), "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Horizontal mounting, No option, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]102 mm
[B]77 mm
[L]1169 mm
[M]400 Nm
[S]800 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
DriveHusillo de bolas 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensión24 V CC 
Weight17.4 kg

Rendimiento

RendimientoValor
[F]2000 N
Velocidad de carrera con carga completa50 mm/s
Velocidad de carrera sin carga55 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?