DT12-T68M050ACHH89

DT12-T68M050ACHH89
DT12-T68M050ACHH89

Unidad lineal, Actuador sin vástago, Load Master, LM80 - Loadmaster, Husillo de avance Drive, 12 V CC, 500 mm Smáx. (Carrera), "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Horizontal mounting, manual override, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]54 mm
[B]77 mm
[L]821 mm
[M]250 Nm
[S]500 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
DriveHusillo de avance 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensión12 V CC 
Weight11.2 kg

Rendimiento

RendimientoValor
[F]2000 N
Velocidad de carrera con carga completa37 mm/s
Velocidad de carrera sin carga44 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?