DMD24-21B5-18PO

DMD24-21B5-18PO
DMD24-21B5-18PO

Columna de elevación, DMD, Husillo de bolas Drive, 24 V CC, 18 in Smáx. (Carrera), 6800 N, Potenciómetro

Lead Time:  2500 Days 

  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves along the entire profile
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[L]32.69 in
[S]18 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable length2000 mm
Cable y conectorFlying Leads 
DriveHusillo de bolas 
IP RatingIP65 
Nominal Stroke18 in
RealimentaciónPotenciómetro 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Tensión24 V CC 
Weight72.8 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica6800 N
Carga, estática máx.18000 N
Duty Cyle25 %
Velocidad de carrera con carga completa11 mm/s
Velocidad de carrera sin carga15 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?