DMD24-20A5-04PO

DMD24-20A5-04PO
DMD24-20A5-04PO

Columna de elevación, DMD, Husillo de avance Drive, 24 V CC, 4 in Smáx. (Carrera), 2250 N, Potenciómetro

Lead Time:  2500 Days 

  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves along the entire profile
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[L]15.14 in
[S]4 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable length2000 mm
Cable y conectorFlying Leads 
DriveHusillo de avance 
IP RatingIP65 
Nominal Stroke4 in
RealimentaciónPotenciómetro 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Tensión24 V CC 
Weight43.7 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica2250 N
Carga, estática máx.11350 N
Duty Cyle25 %
Velocidad de carrera con carga completa12 mm/s
Velocidad de carrera sin carga15 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?