DMA12-10B5-08

DMA12-10B5-08
DMA12-10B5-08

Columna de elevación, DMA, Husillo de bolas Drive, 8 in Smáx. (Carrera), 4500 N

Lead Time:  2500 Days 

  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves along the entire profile
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[S]8 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable length2000 mm
Cable y conectorFlying Leads 
DriveHusillo de bolas 
IP RatingIP45 
Nominal Stroke8 in
RealimentaciónSin realimentación 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C
Weight56.7 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica4500 N
Carga, estática máx.18000 N
Duty Cyle25 %
Velocidad de carrera con carga completa19 mm/s
Velocidad de carrera sin carga30 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?