DL12-20A5-02

DL12-20A5-02
DL12-20A5-02

Actuador, Electrak 2, 12 V CC, 250 lbf, 2 in, Interruptores de fin de carrera, Cable length 7 in, Connector, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 0.55 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  50 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[S]2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
BrakeFreno de retención integral 
Cable length7 in
Cable y conectorConnector 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke2 in
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónInterruptores de fin de carrera 
Reducción de engranaje20:1 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión12 V CC 
Weight9.6 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica250 lbf
Carga, estática máx.1000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.55 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.61 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?