DF24-10W52-15LPHHN - Producto obsoleto

Producto DF24-10W52-15LPHHN ahora es un artículo obsoleto.

DF24-10W52-15LPHHN
DF24-10W52-15LPHHN

Obsoleto - Actuador, Electrak 150, 24 V CC, 225 lbf, 15 in, Potenciómetro, interruptores de fin de carrera, Cable length 5 in, Connector, 1.40 in/s Velocidad de carrera con carga completa


  • Obsolete
  • See part number K2EP1.4G05-24V-BRL-15R90 for a similar item.
  • The suggested product is not a drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[S]15 in