DF24-10W51-10NNHHN - Producto obsoleto

Producto DF24-10W51-10NNHHN ahora es un artículo obsoleto.

DF24-10W51-10NNHHN
DF24-10W51-10NNHHN

Obsoleto - Actuador, Electrak 150, 24 V CC, 450 lbf, 10 in, Sin realimentación, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Velocidad de carrera con carga completa


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number D24N20A5-10M3NN-DEE or K2G10-24V-BR-10R90 or MD24A200-0250XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]16.51 in
[S]10 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Cable length5 in
Cable y conectorConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke10 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RealimentaciónSin realimentación 
Reducción de engranaje10:1 
Screw TypeTornillo sin fin 
Tensión24 V CC 
Weight6 lb

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica450 lbf
Carga, estática máx.900 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.75 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.4 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?