DE24-17W41-07FPHHN

DE24-17W41-07FPHHN
DE24-17W41-07FPHHN

Actuador, Electrak 050, 24 V CC, 112 lbf, 7 in, Potenciómetro, interruptores de fin de carrera, Cable length 6 in, Connector, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 0.37 in/s Velocidad de carrera con carga completa, Negro

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]11.75 in
[S]7 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable length6 in
Cable y conectorConnector 
Cable y conectorPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
ColorNegro 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke7 in
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónPotenciómetro, interruptores de fin de carrera 
Screw TypeTornillo sin fin 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensión24 V CC 
Weight2.1 lb

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica112 lbf
Carga, estática máx.224 lbf
Consumo de corriente sin carga/con carga máx.0.7 A / 2 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa0.37 in/s
Velocidad de carrera sin carga0.48 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?