DDF12-10W54M10ML - Producto obsoleto

Producto DDF12-10W54M10ML ahora es un artículo obsoleto.

DDF12-10W54M10ML
DDF12-10W54M10ML

Obsoleto - Actuador, Electrak 150, 12 V CC, Cable length 5 in, Connector


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • Available DC voltages: 12 or 24

Dimensiones

dimensions

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Cable length5 in
Cable y conectorConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Reducción de engranaje10:1 
Screw TypeTornillo sin fin 
Tensión12 V CC 

Rendimiento

RendimientoValor
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?