DDE12-17W44M05FS

DDE12-17W44M05FS
DDE12-17W44M05FS

Actuador, Electrak 050, 12 V CC, 140 N, 50 mm, Interruptores de fin de carrera, Cable length 500 mm, Flying Leads, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 37 mm/s Velocidad de carrera con carga completa, Negro


  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]139.2 mm
[S]50 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable length500 mm
Cable y conectorFlying Leads 
ColorNegro 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke50 mm
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónInterruptores de fin de carrera 
Screw TypeTornillo sin fin 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tensión12 V CC 
Weight0.72 kg

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica140 N
Carga, estática máx.280 N
Consumo de corriente sin carga/con carga máx.1.5 A / 4 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa37 mm/s
Velocidad de carrera sin carga48 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?