DA12-20A65M10M0N

DA12-20A65M10M0N
DA12-20A65M10M0N

Actuador, LA14, 12 V CC, 2250 N, 100 mm, Sin realimentación, Cable length 165 mm, Connector, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 12 mm/s Velocidad de carrera con carga completa


  • Rugged and robust
  • Withstands very harsh environments
  • Stainless steel extension tube
  • Corrosion free aluminium cover tube
  • Trunnion mounting possible
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves in the cover tube for magnetic sensors
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]266.7 mm
[S]100 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Brakeno (con bloqueo automático) 
Cable length165 mm
Cable y conectorAMP connector with housing p/n 180908-5 and male terminals p/n 42098-2 
Cable y conectorConnector 
IP RatingIP65 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke100 mm
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónSin realimentación 
Reducción de engranaje20:1 
Screw TypeAcme 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tensión12 V CC 
Weight4.7 kg

Rendimiento

performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica2250 N
Carga, estática máx.11350 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Velocidad de carrera con carga completa12 mm/s
Velocidad de carrera sin carga15 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?