DA12-10A65M20M0N-AMM

DA12-10A65M20M0N-AMM

Actuador, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carga dinámica: 2250 N, acme, 30 mm/s, Máx. longitud de carrera: 200 mm, Control: Sin opción

Plazo:  9 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

    • Sólido y robusto
    • Soporta los entornos más hostiles
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
    • Posibilidad de montaje mediante muñones
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
    • Motor con interruptor térmico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 3.699,0 mm (145,630 in)
S 200,0 mm (7,874 in)