DA12-05A65M55M0NPO-DMM

DA12-05A65M55M0NPO-DMM

Actuador, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Carga dinámica: 1100 N, acme, 54 mm/s, Máx. longitud de carrera: 550 mm, Control: Potenciómetro

Plazo:  9 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

    • Sólido y robusto
    • Soporta los entornos más hostiles
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
    • Posibilidad de montaje mediante muñones
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
    • Motor con interruptor térmico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 8.416,0 mm (331,339 in)
S 550,0 mm (21,654 in)