D900150

D900150
D900150

Unidad lineal, XCAN 8 T-SLOT NUT

Lead Time:  N/A  

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]18 mm
[B]11 mm
[C]1.5 mm
[D]6.3 mm
[F]M8 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Use withZB 

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?