D12N10A5-06M3NN-BEE

D12N10A5-06M3NN-BEE
D12N10A5-06M3NN-BEE

Actuador, 12 V CC, 2250 N, 6 in, Connector, Adaptador trasero a 90°

Lead Time:  120  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

UnidadValor
[A]17 in
[S]6 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable y conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cable y conectorConnector 
IP RatingIP66 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Nominal Stroke6 in
Posición del adaptadorAdaptador trasero a 90° 
Screw TypeAcme 
Tensión12 V CC 

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica2250 N
Velocidad de carrera sin carga30 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?