CTL-SPR4-1820-4IN

CTL-SPR4-1820-4IN
husillos de avance

Precisión exacta, 0.188 in x 0.2 in Lead Screw, Derecha Dirección de la rosca, 4in in, Sin revestimiento

Plazo:  2 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$23.00 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Comprar ahora

  • Solo el husillo, sin tuerca.
  • Los husillos se pueden cortar a medida.
  • El mecanizado personalizado del extremo se realiza por pedido.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
d 4.775,2 mm (188,00 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Diámetro de la raíz 3.251,2 mm (128,00 in)