C1500SS

C1500SS
C1500SS

Rodamiento lineal, Anillo elástico de retención, externo, Accessory, 1.5 in; Usar con 1.5 in Rodamientos cilíndricos de diámetro nominal abiertos o cerrados

Lead Time:  2500 Days 

  • For use with Thomson Ball Bushing® Bearings.
  • External retaining rings that fit in retaining ring grooves on bearing sleeve
  • I.D. shown is the "installed" inside diameter

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[T]0.078 in
Diámetro interior [ID]2.25 in
Diámetro nominal, eje [d]1.5 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
MaterialAcero inoxidable 302 
Weight0.008 lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?