ASBM16-XS

ASBM16-XS
ASBM16-XS

Shaft Support, Soporte inferior, Perfil bajo, Aluminio, Usar con 16 mm Eje de diámetro

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Linear Guide Components replacement part
  • The -XS adds black anodized. May consider the part number without the -XS.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro nominal, eje [d]16 mm
Tolerancia [A1]± 0.30 mm 
Tolerancia [E1]± 0.30 mm 
Tolerancia [H]± 0.025 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
MaterialAluminio 
Número UPC662486254010 
Support StylePerfil bajo 
Weight0.15 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?