ALP22-05B5-04D

ALP22-05B5-04D
ALP22-05B5-04D

Actuador, Electrak 205, 230 V CA, 500 lbf, 4 in, Potenciómetro, interruptores de fin de carrera, Terminal Strip, 1.75 in/s Velocidad de carrera con carga completa

Lead Time:  50 Days 

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Electrical brake for accurate positioning
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]22.2 in
[S]4 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationNo 
Cable length0 in
Cable y conectorTerminal Strip 
End Play, Max0.035 in
IP RatingIP55 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RealimentaciónPotenciómetro, interruptores de fin de carrera 
Reducción de engranaje5:1 
Screw TypeBola 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensión230 V CA 
Weight25.5 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Carga, dinámica500 lbf
Carga, estática máx.4000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocidad de carrera con carga completa1.75 in/s
Velocidad de carrera sin carga2.05 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?