AA42-10B65M20M0NPO

AA42-10B65M20M0NPO
AA42-10B65M20M0NPO

Actuador, LA24, 400 V CA, 4500 N, 200 mm, Potenciómetro, Cable length 600 mm, Flying Leads, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 19 mm/s Velocidad de carrera con carga completa


  • Robust, strong and reliable
  • Corrosion free aluminium cover tube
  • Stainless steel extension tube
  • Withstands very harsh environments
  • Trunnion mounting possible
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves in the cover tube for magnetic sensors
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning on ball screw models, optional with acme screw

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]474.6 mm
[S]200 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
BrakeFreno de retención integral 
Cable length600 mm
Cable y conectorFlying Leads 
IP RatingIP45 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke200 mm
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónPotenciómetro 
Reducción de engranaje10:1 
Screw TypeBola 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tensión400 V CA 
Weight8.7 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica4500 N
Carga, estática máx.18000 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Velocidad de carrera con carga completa19 mm/s
Velocidad de carrera sin carga30 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?