AA22-10B65M55M0B-DEE

AA22-10B65M55M0B-DEE

Actuador, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Carga dinámica: 4500 N, bola, 30 mm/s, Máx. longitud de carrera: 550 mm, Control: Freno antirrodadura

Plazo:  8 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

    • Robusto, sólido y confiable
    • Tubo de la cubierta de aluminio sin corrosión
    • Tubo de extensión de acero inoxidable
    • Soporta los entornos más hostiles
    • Posibilidad de montaje mediante muñones
    • Embrague de sobrecarga para la protección de la carrera media y final
    • Surcos con ranuras en T en el tubo de la cubierta para los sensores magnéticos
    • Motor de alta resistencia con interruptor térmico

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 7.866,0 mm (309,685 in)
S 550,0 mm (21,654 in)