AA22-05B65M60M0BPO

AA22-05B65M60M0BPO
AA22-05B65M60M0BPO

Actuador, LA24, 230 V CA, 2250 N, 600 mm, Potenciómetro, Cable length 600 mm, Flying Leads, Ambos adaptadores a 0° (estándar), 37 mm/s Velocidad de carrera con carga completa


  • Robust, strong and reliable
  • Corrosion free aluminium cover tube
  • Stainless steel extension tube
  • Withstands very harsh environments
  • Trunnion mounting possible
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • T-slot grooves in the cover tube for magnetic sensors
  • Heavy duty motor with thermal switch
  • Anti-coast brake for repeatable positioning on ball screw models, optional with acme screw

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]924.6 mm
[S]600 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Anti-rotationSí 
Brakecon freno antirrodadura 
Cable length600 mm
Cable y conectorFlying Leads 
IP RatingIP45 
Manual OverrideNo 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke600 mm
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RealimentaciónPotenciómetro 
Reducción de engranaje5:1 
Screw TypeBola 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Tensión230 V CA 
Weight10.4 kg

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica2250 N
Carga, estática máx.18000 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Velocidad de carrera con carga completa37 mm/s
Velocidad de carrera sin carga61 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?