A12N10B5-18M0BP-DEE

A12N10B5-18M0BP-DEE
A12N10B5-18M0BP-DEE

Actuador, 115 V CA, 4500 N, 18 in, Potenciómetro, Flying Leads, Ambos adaptadores a 0° (estándar)

Lead Time:  50 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

UnidadValor
[A]29 in
[S]18 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
Cable y conectorFlying Leads 
IP RatingIP45 
MaterialCobre; acero; zinc; aluminio; plástico 
Nominal Stroke18 in
Posición del adaptadorAmbos adaptadores a 0° (estándar) 
RealimentaciónPotenciómetro 
Screw TypeBola 
Tensión115 V CA 

Rendimiento

RendimientoValor
Carga, dinámica4500 N
Velocidad de carrera sin carga30 mm/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?