8125-448-022 - Producto reemplazado

Producto 8125-448-022 ahora es un artículo reemplazado. Recomendamos reemplazar con un artículo FLG3263.

El reemplazo sugerido tiene una forma/ajuste/función similares, pero no es un reemplazo directo o intercambiable. Revise las especificaciones del artículo de reemplazo para asegurarse de que cumpla con los requisitos de la aplicación.

8125-448-022
Brida de la tuerca de bolas

Brida de tuerca, 3.340-12 UNS, Acero al carbono, 2.500 in


  • Las bridas son un métodos sencillo y de bajo costo para montar el cubo de carga concéntrico al husillo de bolas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: inches

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?