8115-448-055 - Producto obsoleto

Producto 8115-448-055 ahora es un artículo obsoleto.

8115-448-055
8115-448-055

Solo tuerca esférica, Sistemas heredados MAR Estilo, R-1547, 1.500 in X 0.473 in, No precargada, RH, Acero, 10050 lbf Carga dinámica, Obsoleto


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]4.32 in
[B]0.875 in
[C]2.621 in
[D]2.909 in
[E]1.916 in
[F]1.61 in
[TH]2.548-18 NS-3 
Diámetro de husillo, nominal1.5 in
Diámetro del rodamiento de bolas0.344 in
recorrido por revolución del eje0.473 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

País
Industria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?